ヘッドコンウォーム減速機
ユニークな二度接触理論を用いた、高効率・高強度なウォーム減速機
- 噛合い摩擦係数が小さく高効率です。
- ウォームにはCr-Mo鋼浸炭焼入れ材、ホイールには特殊リン青銅鋳物を使用しており、長寿命です。
- 回転ムラが小さく、低騒音、低振動です。
- 負荷容量に比べ、軽量・コンパクトです。
※ヘッドコンは住友重機械工業株式会社の登録商標です。
出力軸 | 中実軸、中空軸 |
出力軸方向 | 水平、垂直上向、垂直下向 |
取付方法 | 脚付、軸上取付 |
枠番 | 11サイズ |
減速比 | 5~100 |
定格トルク | 790~82,100 N・m |
製品特長
負荷容量が大きい
鼓形ウォームで、ウォームネジの全歯が有効に噛合っています。またホイール歯面上で広範囲に噛合うため、負荷容量が大きくなっています。
高効率
接触線とすべり方向のなす角度(すべり角)が大きく、歯面に潤滑油膜が形成されやすい上、噛合い摩擦係数が小さいため高効率です。
長寿命
ウォームには高品質なCr-Mo 鋼浸炭焼入れ材を、ホイールには強度耐摩耗性、耐焼付性に優れた特殊リン青銅鋳物を用いた、長寿命なウォームギヤです。
静粛かつ回転ムラが小さい
同時噛合い歯数が多く、歯形精度がよく、かつ衝撃的噛合いにならないよう加工上の工夫をしているため、静粛で回転ムラが小さくなっています。
小形・軽量
定格値が大きく負荷容量に比べ極めてコンパクトです。