DCカップリング
メンテナンスフリー、ノンバックラッシで高い許容回転数を実現したディスクカップリング
- バックラッシがなくねじり剛性が大きいため、回転むらがない正確な位相制御が可能です。
- エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入しているため、他のカップリングと比べ、高い回転で使用できます。
- 摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油が不要です。
基準伝達トルク | 35.3 N・m~255.95 kN・m |
製品特長
メンテナンスフリー
正常状態で使用されているかぎり、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。
大きな伝達トルク
最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。
容易な取り付け・取り外し
DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、 カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。
大きな許容ミスアライメント
許容ミスアライメント量は偏角で0.5~1°と大きく、また許容平行偏心量は、 スペーサーの長さに応じて大きくできます。
小さいスラスト荷重
カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担が少なくなります。
豊富な在庫
DCカップリングおよびその部品は、全国の販売網を通じていつでも供給できるように在庫しております。