パラマックス減速機 9000シリーズ(レデューサ)
構成部品をシステマティックに組み合わせることで、短納期と高品質を両立
- 26のサイズバリエーションと豊富なオプションを持つ、高機能な減速機です。
- 高い歯元強度を実現。負荷容量が大きく、衝撃荷重にも強い減速機です。
- 新設計の冷却ファンと導風カバーを採用。大幅な熱定格アップが可能となりました。
- 横形・立形・直立形のいずれの据付にも対応可能なハウジング構造を採用。
※パラマックスは住友重機械工業株式会社の登録商標です。
出力軸 | 中空軸、中実軸 |
出力軸方向 | 水平、垂直下向、垂直上向 |
取付方法 | ケース取付、軸上取付、フランジ取付 |
枠番 | 26サイズ |
減速比 | 平行軸 6.3~500 直交軸 6.3~450 |
定格トルク | 2,600~552,000 N・m |
製品特長
豊富なサイズバリエーション
システマティックな部品構成により、高品質かつ豊富なバリエーションを実現したギヤボックスです。 26のサイズバリエーションをご用意し、サイズ間のトルクの飛びを小さくしたため、お客様の最適な選定が可能です。


高強度歯車を採用
歯車圧力角25°を採用。一般的な歯車減速機の歯車圧力角は20°ですが、 パラマックス9000シリーズでは25°の歯元の厚さが大きい歯形を採用し、歯元強度アップを図りました。 負荷容量が大きく、衝撃荷重にも強い減速機です。
低騒音
適切な歯形修整に加え、FEM解析により、負荷時におけるハウジングの変形を可能な限り抑えた高剛性ハウジングを採用。これにより常に良好な歯当たりの確保が可能となり、低騒音化を実現しました。

熱容量大幅アップ
新設計の冷却ファンと導風カバーを採用。大幅な熱定格アップが可能となりました。 連続運転などの厳しい条件下でも余裕を持って対応できます。

様々な据付方向に対応した構造
横形・立形・直立形のいずれの据付にも対応可能なハウジング構造を採用しました。 お客様のニーズに柔軟な対応が可能です。
※据付方向はご注文時に必ずご指定ください。

フィルター