クレーン用パラマックス減速機 SCCシリーズ

クレーン用に適した長芯間平行軸パラマックス減速機

  • クレーンの巻上・起伏用に、芯間距離の長い平行軸減速機をシリーズ化。
  • 7サイズの枠番に、それぞれ3種類の芯間寸法をご用意。
  • 負荷容量が大きく、衝撃荷重にも強い減速機です。
製品特長
専用設計

クレーンの巻上・起伏用に開発された、芯間距離の長い平行軸パラマックス減速機です。

標準で3種類の芯間距離

7サイズの枠番に、それぞれ3種類(S、M、L)の芯間距離をご用意。

大きい負荷容量
鋳物製ハウジングを採用し、負荷容量が大きく衝撃荷重にも強い減速機です。

パラマックス 関連製品

SFC
クーリングファン用パラマックス減速機 SFCシリーズ 
減速比
6.3 ~ 18
軸配列
平行軸, 直交軸
PARAMAX SEB
押出機用パラマックス減速機 SEBシリーズ 
減速比
8 ~ 18
軸配列
平行軸
PARAMAX 9000 Series Reducer
パラマックス減速機 9000シリーズ(レデューサ)
定格トルク
2600 N・m ~ 552000 N・m
減速比
6.3 ~ 500
軸配列
平行軸, 直交軸