押出機用パラマックス減速機 SEBシリーズ
押出機用のスラスト軸受付パラマックス減速機
- 押出機専用に最適化された減速機です。
- スラスト荷重別に3タイプをシリーズ化しています。
- 歯車圧力角25°を採用し、高い歯元強度を実現。 負荷容量が大きく、衝撃荷重にも強い減速機です。
出力軸 | 中空軸 |
出力軸方向 | 水平 |
取付方法 | ケース取付 |
枠番 | 9サイズ |
減速比 | 8~18 |
定格トルク | 1,300~36,300 N・m |
製品特長
専用設計
押出機専用に最適化された減速機です。
スラスト荷重別のラインアップ
スラスト荷重別に3タイプをシリーズ化しています。

歯車圧力角25°を採用
歯車圧力角25°を採用し、高い歯元強度を実現。 負荷容量が大きく、衝撃荷重にも強い減速機です。
フィルター